Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 54.0 mm 30.0 mm Grey LDPE

Döner enjeksiyon kalıplanmış kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. İster elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür. Kapak malzemesi esnek ve yumuşak olup borulara kolayca geçer.
Ürün kodu:

34132

11240 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 58,2169 TL
200 - 399 33,2668 TL
400 + 23,762 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

2.328,68 TL

40 x 58,2169 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 54.0 mm
H 30.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) ANSI 1-3/4
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Grey
Malzeme LDPE
Tip 3
Standartlar ANSI 1-3/4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin