Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 1524.0 mm 220.0 mm Yellow LDPE

Kalıplı döner kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler. Otomatik ekipman veya elle hızlı ve kolay takılıp çıkarılır. Esnek ve yumuşak kapak malzemesi borunun kolay takılmasını sağlar. Büyük boyutlar için idealdir.
Ürün kodu:

34254

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 41.679,0639 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

41.679,06 TL

1 x 41.679,0639 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 1524.0 mm
H 220.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 1500, ANSI 60
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Tip 2
Standartlar DIN 1500, ANSI 60
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin