Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 406.4 mm 60.5 mm Yellow LDPE

Enjeksiyon kalıplanmış kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. İster elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür. Kapağın dahili yivleri sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. Düşük maliyet ve yüksek kalite.
Ürün kodu:

43455

25 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 681,8447 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

17.046,12 TL

25 x 681,8447 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 406.4 mm
H 60.5 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) DN 400, ANSI 16
Havalandırma Deliği Evet
Renk Yellow
Malzeme LDPE
Tip 2
Standartlar DIN 400, ANSI 16
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin