Menü Arama

Standart Ebatlı Boru Kapağı 168.3 mm 34.0 mm Grey PVC

Enjeksiyon kalıplanmış kapak, boruların dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girmesini önler. İster elle ister otomatik ekipmanla çabuk ve pratik şekilde takılıp sökülür. Kapağın dahili yivleri sıkıca oturmasını sağlar ve biriken basıncı boşaltır. ANSI ve DİN teknik özelliklerine uygundur.
Ürün kodu:

462823

44 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
75 + 59,8257 TL
Standart paket: 75

Şunun katları halinde sipariş ver: 75

Toplam fiyat:

4.486,93 TL

75 x 59,8257 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 168.3 mm
H 34.0 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) ANSI 6
Havalandırma Deliği Hayır
Renk Grey
Malzeme PVC
Tip 1
Standartlar ANSI 6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin