Menü Arama

Kablo Bağı 7.6 mm 380.0 mm 105.0 mm PP Black

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 105 mm.
Ürün kodu:

1293374

634 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,9324 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.293,24 TL

100 x 12,9324 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 380.0 mm
Toplam Genişlik 7.6 mm
Kalınlık 1.8 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 105.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 23.0 kg
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Polypropylene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin