Menü Arama

Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon Silver

Ürün kodu:

460177-S

11013 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 59999 0,4468 TL
60000 + 0,3291 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

44,68 TL

100 x 0,4468 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 100.0 mm
Toplam Genişlik 2.5 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 25.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin