Menü Arama

Kablo Bağı 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon Natural

Bu standart kablo bağı, malzemelerin kolay ve hızlıca demetlenmesi gereken genel uygulamalar için idealdir. UL94 V-2 tutuşabilirlik sınıflandırmasına sahiptir.
Ürün kodu:

460180

1500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 0,6145 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

61,45 TL

100 x 0,6145 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 165.0 mm
Toplam Genişlik 2.5 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 44.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Ürün 460180 bu diğer ürünün yerini alır:

Standart Kablo Kelepçeleri - Kilitli, Naylon - ; 135.0 mm | 5.315 in
Ürün kodu: RG-206C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin