Menü Arama

Kablo Bağı 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon Silver

Ürün kodu:

460184-S

22636 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 22999 1,125 TL
23000 + 0,8884 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

112,50 TL

100 x 1,125 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 150.0 mm
Toplam Genişlik 3.6 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 39.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin