Menü Arama

Kablo Bağı 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

Bu standart kablo bağı, malzemelerin kolay ve hızlıca demetlenmesi gereken genel uygulamalar için idealdir. UL94 V-2 tutuşabilirlik sınıflandırmasına sahiptir.
Ürün kodu:

460188

4293 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,2254 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

222,54 TL

100 x 2,2254 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 265.0 mm
Toplam Genişlik 3.6 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 78.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin