Menü Arama

Kablo Bağı 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Black

Bu standart kablo bağı, malzemelerin kolay ve hızlıca demetlenmesi gereken genel uygulamalar için idealdir. UL94 V-2 tutuşabilirlik sınıflandırmasına sahiptir.
Ürün kodu:

461183

14566 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,6646 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

366,46 TL

100 x 3,6646 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 203.0 mm
Toplam Genişlik 7.6 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 55.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin