Menü Arama

Kablo Bağı 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Black

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 175.0 mm.
Ürün kodu:

461888

128 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 24,8053 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.480,53 TL

100 x 24,8053 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 580.0 mm
Toplam Genişlik 12.7 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 175.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin