Menü Arama

Kablo Bağı 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Black

Kablo Bağı, siyah naylon 6/6'dan paslanmaz çelikle imal edilmiştir. ‌Korozyona dayanıklı manyetik olmayan çelik diş, kablo bağının içine sıkıca oturarak emniyetli bir şekilde kilitlenir. UL94 V2 tutuşabilirlik derecelendirmesine sahiptir ve -40 °C ile + 85 °C sıcaklıklarda işlev görür.
Ürün kodu:

495194

15028 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,2474 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

924,74 TL

100 x 9,2474 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 280.0 mm
Toplam Genişlik 3.6 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 80.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin