RG-205
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 0,4303 TL |
Toplam Uzunluk | 135.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 5.315 in |
Toplam Genişlik | 2.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.098 in |
Azami Kablo Demeti Çapı | 32.0 mm |
Azami Kablo Demeti Çapı | 1.26 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.