Menü Arama

Kablo Bağı 13.9 mm 114.7 mm 3.6 mm PA Black

Ürün kodu:

WIT-18R2A-4-UV

682969 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,5994 TL
5000 - 9999 4,1394 TL
10000 - 19999 3,7254 TL
20000 + 3,353 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.599,40 TL

1000 x 4,5994 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 114.7 mm
Toplam Genişlik 13.9 mm
Kalınlık 1.6 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 3.6 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 8.0 kg
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin