Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 60.0 mm Black

Ürün kodu:

468568

80 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 + 114,0302 TL
Standart paket: 40

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

4.561,21 TL

40 x 114,0302 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M8
Taban Çapı 50.0 mm
Diş Uzunluğu 60.0 mm
Taban Malzemesi PA
Taban Tipi Plastik Döner Taban
Cıvatalı Taban Düz
Tam Malzeme Polyamide;Steel
Döner Mafsal 20°
Yük Kapasitesi 900.0 kg
Diş Malzemesi Steel
Diş Tam Malzemesi Steel
GTIP Numarası 9403999090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin