Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 66.0 mm Black

Ürün kodu:

468576

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
24 + 128,8691 TL
Standart paket: 24

Şunun katları halinde sipariş ver: 24

Toplam fiyat:

3.092,86 TL

24 x 128,8691 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
Taban Çapı 60.0 mm
Diş Uzunluğu 66.0 mm
Taban Malzemesi PA
Taban Tipi Plastik Döner Taban
Cıvatalı Taban Düz
Tam Malzeme Polyamide;Steel
Döner Mafsal 20°
Yük Kapasitesi 900.0 kg
Diş Malzemesi Steel
Diş Tam Malzemesi Steel
GTIP Numarası 9403999090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin