Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Tüp Şekli | Renk | Malzeme | Delik Çapı | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Grey
|
Alüminyum
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.626,6983 TL - 1.626,6983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.539,7564 TL - 1.539,7564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.643,2302 TL - 1.643,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.489,643 TL - 2.489,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.546,4289 TL - 1.546,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Alüminyum
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
Alüminyum
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
886,0496 TL - 886,0496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.431,2835 TL - 2.431,2835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2.489,643 TL - 2.489,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.643,2302 TL - 1.643,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.643,2302 TL - 1.643,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.756,5632 TL - 1.756,5632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.546,4289 TL - 1.546,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Black
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.539,7564 TL - 1.539,7564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.442,3379 TL - 2.442,3379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.403,3185 TL - 1.403,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Circle
|
Grey
|
Alüminyum
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.