Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 31.0 Steel

Bilye Kilitlemeli, Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Bağlantı elemanı deliğe geçirildiğinde bir dizi bilyeli yatağı harekete geçiren yay yüklemeli piston kullanır. 180°C sıcaklığa dayanıklıdır ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20190316

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Buton Tipi T-Handle
For single panel thickness 12-20
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
d5 28.0
h2 10.0
m M3 x 0.5
Clamping force N 50.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin