Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M8 x 1.25 22.0 Steel

Bilye Kilitlemeli, Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Bağlantı elemanı deliğe geçirildiğinde bir dizi bilyeli yatağı harekete geçiren yay yüklemeli piston kullanır. 180°C sıcaklığa dayanıklıdır ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20190606

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Buton Tipi Basmalı Düğme
For single panel thickness 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 12.0
d4 8.0
h2 17.5
h3 6.0
h4 5.5
h5 5.5
l1 21.0
l2 19.0
m M8 x 1.25
Clamping force N 30.0
Shear strength N 3000.0
Tensile strength N 500.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin