Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 38.0 Steel

Kam Kilitlemeli, Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Dönüş noktası etrafında dönerek kilidi güvenle açıp kapatan kam koluyla çalışır. 130°C sıcaklığa dayanıklıdır, T-Kulpludur ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20190590

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Tipi T-Handle
Kulp Malzemesi Plastik
For single panel thickness 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d5 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 38.0
h2 36.5
h3 10.0
Weight g 100.0
l1 17.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin