Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M2 x 0.4 5.0 Stainless Steel

Kam Kilitlemeli, Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Dönüş noktası etrafında dönerek kilidi güvenle açıp kapatan kam koluyla çalışır. 130°C sıcaklığa dayanıklıdır, T-Kulpludur ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20190408

12 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip T-Handle Grip
Kulp Malzemesi Steel
For single panel thickness 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
d5 21.0
h1 19.0
h2 6.5
l1 15.5
m1 M2 x 0.4
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8302490099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin