Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 13.0 43.0 304 Stainless Steel

Deliksiz yekpare uçlu Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20216498

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.302,7808 TL
5 - 9 1.172,6339 TL
10 - 19 1.107,3965 TL
20 + 977,2495 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.302,78 TL

1 x 1.302,7808 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 43.0
l2 21.0
l3 14.0
Weight g 20.0
Malzeme 304 Stainless Steel
Yatak Tipi Kayar Yatak

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin