Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 16.0 74.0 Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20214135

19 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 798,2565 TL
5 - 9 718,5947 TL
10 - 19 678,60 TL
20 + 598,6104 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

798,26 TL

1 x 798,2565 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 16.0
d2 25.0
l1 74.0
l2 37.0
l3 21.0
Weight g 200.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin