Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 40.0 166.0 Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20214166

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.297,9973 TL
5 - 9 4.768,2304 TL
10 - 19 4.503,3469 TL
20 + 3.973,58 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.298,00 TL

1 x 5.297,9973 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 40.0
d2 70.0
l1 166.0
l2 83.0
l3 47.0
Weight g 2900.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin