Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 10.0 52.0 Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20214173

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 987,74 TL
5 - 9 889,0643 TL
10 - 19 839,5626 TL
20 + 740,8869 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

987,74 TL

1 x 987,74 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Kama yuvası
d1 tol. H7 10.0
d2 16.0
l1 52.0
l2 26.0
l3 15.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Weight g 50.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin