Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 16.0 74.0 Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20214197

12 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.091,333 TL
5 - 9 982,1669 TL
10 - 19 927,7478 TL
20 + 818,5817 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.091,33 TL

1 x 1.091,333 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Kama yuvası
d1 tol. H7 16.0
d2 25.0
l1 74.0
l2 37.0
l3 21.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Weight g 200.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin