Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 20.0 82.0 Steel

İğneli rulmanlı yataklı ve yuvarlak delikli Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20214265

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.853,5287 TL
5 - 9 1.668,3069 TL
10 - 19 1.575,5321 TL
20 + 1.390,3104 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.853,53 TL

1 x 1.853,5287 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 82.0
l2 41.0
l3 18.0
Weight g 600.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin