Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 32.0 130.0 Steel

İğneli rulmanlı yataklı ve yuvarlak delikli Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20214289

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.277,2773 TL
5 - 9 2.949,4513 TL
10 - 19 2.785,5382 TL
20 + 2.458,04 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.277,28 TL

1 x 3.277,2773 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
Weight g 2000.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin