Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 8.0 40.0 Steel

Yuvarlak delikli Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20214821

85 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 693,68 TL
5 - 9 624,1808 TL
10 - 19 589,7591 TL
20 + 520,26 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

693,68 TL

1 x 693,68 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 8.0
d2 16.0
l1 40.0
l2 20.0
l3 11.0
Weight g 50.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin