Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 40.0 160.0 Steel

Yuvarlak delikli Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20214944

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.775,1817 TL
5 - 9 6.097,5652 TL
10 - 19 5.758,9208 TL
20 + 5.081,3043 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.775,18 TL

1 x 6.775,1817 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Weight g 4600.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin