Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 20.0 82.0 Steel

Kama yuvalı Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20215033

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.449,6469 TL
5 - 9 1.304,7478 TL
10 - 19 1.232,2982 TL
20 + 1.087,3991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.449,65 TL

1 x 1.449,6469 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Kama yuvası
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
l1 82.0
l2 41.0
l3 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Weight g 600.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin