20215088
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 5.098,3513 TL |
5 - 9 | 4.588,5817 TL |
10 - 19 | 4.333,533 TL |
20 + | 3.823,7634 TL |
Bore dia | Kama yuvası |
---|---|
d1 tol. H7 | 35.0 |
d2 | 70.0 |
l1 | 140.0 |
l2 | 70.0 |
l3 | 35.0 |
w1 tol. JS9 | 10.0 |
w2 | 38.3 |
Weight g | 3150.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.