Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 10.0 48.0 304 Stainless Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20215163

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.387,0321 TL
5 - 9 1.248,3617 TL
10 - 19 1.178,8626 TL
20 + 1.040,1921 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.387,03 TL

1 x 1.387,0321 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
Weight g 100.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin