Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 16.0 68.0 304 Stainless Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20215187

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.686,993 TL
5 - 9 1.518,1626 TL
10 - 19 1.433,9113 TL
20 + 1.265,4087 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.686,99 TL

1 x 1.686,993 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
Weight g 300.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin