Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 25.0 108.0 304 Stainless Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20215200

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.611,0043 TL
5 - 9 3.250,0678 TL
10 - 19 3.069,4356 TL
20 + 2.708,1713 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.611,00 TL

1 x 3.611,0043 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
Weight g 1200.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin