Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 14.0 60.0 Steel

İğneli rulmanlı yataklı ve yuvarlak delikli Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20215385

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.390,966 TL
5 - 9 1.251,9678 TL
10 - 19 1.182,4687 TL
20 + 1.043,1426 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.390,97 TL

1 x 1.390,966 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
l1 60.0
l2 30.0
l3 14.0
Weight g 200.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin