Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 22.0 95.0 Steel

İğneli rulmanlı yataklı ve yuvarlak delikli Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20215408

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.157,7513 TL
5 - 9 1.942,0417 TL
10 - 19 1.834,1869 TL
20 + 1.618,4773 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.157,75 TL

1 x 2.157,7513 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Yuvarlak delik
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
Weight g 950.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin