Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 40.0 160.0 Steel

İğneli rulmanlı yataklı ve kama yuvalı Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20215507

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 8.319,2426 TL
5 - 9 7.487,22 TL
10 - 19 7.071,2087 TL
20 + 6.239,5139 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.319,24 TL

1 x 8.319,2426 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Kama yuvası
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
w1 tol. JS9 12.0
w2 43.3
Weight g 4600.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin