Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 8.0 40.0 304 Stainless Steel

Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Paslanmaz malzemeden mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya son derece dirençlidir.
Ürün kodu:

20216450

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.052,8469 TL
5 - 9 1.847,6278 TL
10 - 19 1.745,0182 TL
20 + 1.539,7991 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.052,85 TL

1 x 2.052,8469 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Kama yuvası
d1 tol. H7 8.0
d2 16.0
l1 40.0
l2 20.0
l3 11.0
w1 tol. JS9 2.0
w2 9.0
Weight g 50.0
Malzeme 304 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin