Menü Arama

Tek Evrensel Bağlantı 12.0 56.0 Steel

Kama yuvalı Tek Üniversal Mafsal, dönme hareketinin hizasız millere aktarılması gerektiği mekanik sistemlerde kullanılır. Çelikten mamuldür ve her mafsal 45° azami bükülme açısına sahiptir. Uzun ömürlüdür, ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20217136

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.752,886 TL
5 - 9 1.577,4991 TL
10 - 19 1.489,9695 TL
20 + 1.314,5826 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.752,89 TL

1 x 1.752,886 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bore dia Square bore
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
Weight g 160.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin