Menü Arama

Teleskopik Evrensel Bağlantı 12.0 160.0 190.0 Steel

Teleskopik Üniversal Mafsal, genişleyip çekilebilen kaymalı dişli mil ile birbirine bağlanan iki üniversal mafsaldan oluşur. Her mafsalın azami bükülme açısı 45°, azami sürüş hızı 1000 devir/dakikadır. Güvenilir performansla ağır yükler için uygundur.
Ürün kodu:

20213879

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 4.616,4469 TL
10 - 14 4.154,8678 TL
15 - 24 3.924,0782 TL
25 + 3.693,2887 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.616,45 TL

1 x 4.616,4469 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
d3 26.0
l1 min 160.0
l1 max 190.0
l2 56.0
l3 stroke 30.0
w1 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Shaft 13x16x6
Weight g 500.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin