Menü Arama

Teleskopik Evrensel Bağlantı 20.0 420.0 640.0 Steel

Teleskopik Üniversal Mafsal, genişleyip çekilebilen kaymalı dişli mil ile birbirine bağlanan iki üniversal mafsaldan oluşur. Her mafsalın azami bükülme açısı 45°, azami sürüş hızı 1000 devir/dakikadır. Güvenilir performansla ağır yükler için uygundur.
Ürün kodu:

20214036

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 6.456,8626 TL
10 - 14 5.811,0452 TL
15 - 24 5.488,4643 TL
25 + 5.165,5556 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.456,86 TL

1 x 6.456,8626 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 420.0
l1 max 640.0
l2 82.0
l3 stroke 220.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Weight g 3130.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin