Menü Arama

Teleskopik Evrensel Bağlantı 18.0 500.0 820.0 Steel

Teleskopik Üniversal Mafsal, genişleyip çekilebilen kaymalı dişli mil ile birbirine bağlanan iki üniversal mafsaldan oluşur. Her mafsalın azami bükülme açısı 45°, azami sürüş hızı 1000 devir/dakikadır. Güvenilir performansla ağır yükler için uygundur.
Ürün kodu:

20214616

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.687,7826 TL
10 - 14 5.119,0043 TL
15 - 24 4.834,7791 TL
25 + 4.550,226 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.687,78 TL

1 x 5.687,7826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
d3 37.0
l1 min 500.0
l1 max 820.0
l2 74.0
l3 stroke 320.0
w1 17.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 20.8
Shaft 18x22x6
Weight g 2750.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin