Menü Arama

Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 370.0 455.0 Steel

Teleskopik Üniversal Mafsal, genişleyip çekilebilen kaymalı dişli mil ile birbirine bağlanan iki üniversal mafsaldan oluşur. Her mafsalın azami bükülme açısı 45°, azami sürüş hızı 1000 devir/dakikadır. Güvenilir performansla ağır yükler için uygundur.
Ürün kodu:

20214746

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 8.820,4887 TL
10 - 14 7.938,3087 TL
15 - 24 7.497,3826 TL
25 + 7.056,4565 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.820,49 TL

1 x 8.820,4887 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 370.0
l1 max 455.0
l2 122.0
l3 stroke 85.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Weight g 5420.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin