Menü Arama

Teleskopik Evrensel Bağlantı 30.0 400.0 510.0 Steel

Teleskopik Üniversal Mafsal, genişleyip çekilebilen kaymalı dişli mil ile birbirine bağlanan iki üniversal mafsaldan oluşur. Her mafsalın azami bükülme açısı 45°, azami sürüş hızı 1000 devir/dakikadır. Güvenilir performansla ağır yükler için uygundur.
Ürün kodu:

20214753

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 9.092,9121 TL
10 - 14 8.183,5226 TL
15 - 24 7.728,8278 TL
25 + 7.274,4608 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

9.092,91 TL

1 x 9.092,9121 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 400.0
l1 max 510.0
l2 122.0
l3 stroke 110.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Weight g 5850.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin