Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 6,729 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Malzeme | PA |
Taban Uzunluğu | 47.0 mm |
Taban Uzunluğu | 1.85 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 35.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.378 in |
İç Yükseklik | 3.7 mm |
İç Yükseklik | 0.146 in |
İç Genişlik | 35.0 mm |
İç Genişlik | 1.378 in |
Uyumlu Delik Uzunluğu | 5.3 mm |
Uyumlu Delik Uzunluğu | 0.209 in |
Uyumlu Delik Genişliği | 2.6 mm |
Uyumlu Delik Genişliği | 0.102 in |
Toplam Yükseklik | 7.3 mm |
Toplam Yükseklik | 0.287 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Montaj Yöntemi | Snap In |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.