Menü Arama

Natural PA N/A 57.0 mm (L)

Yaylı Tepe Kilitli Kablo Kelepçesi, düz yüzeylere yaylı geçerek hızlı ve kolay takılır. Yassı kablo veya tellerle kullanım için ideal olup bunları tabana yatay bir şekilde tespit eder. PA'dan doğal renkte mamuldür. UL alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

FCCS-4

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,2758 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.637,90 TL

500 x 7,2758 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme PA
Taban Uzunluğu 57.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 45.0 mm
İç Yükseklik 3.7 mm
İç Genişlik 45.0 mm
Uyumlu Delik Uzunluğu 5.3 mm
Uyumlu Delik Genişliği 2.6 mm
Toplam Yükseklik 7.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Montaj Yöntemi Snap In

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin