Menü Arama

Teşhir Cebi 25.0 m Steel

This ball chain comes in 25m lengths and can be used a range of joining applications within the retail display and point of sale industries. The connector can be purchased separately.
Ürün kodu:

496867

49 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.964,8906 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.964,89 TL

1 x 1.964,8906 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme Steel
Tip Köstek
Bilye Çapı 3.6 mm
Toplam Uzunluk 25.0 m

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin