Menü Arama

Tespit Klipsi 44.5 mm 7.0 mm Carbon Spring Steel

These fixing clips can be used with euro ball transfer unit's 551000, 551001,551058, and 551013.
Ürün kodu:

551005

31 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
15 + 63,5382 TL
Standart paket: 15

Şunun katları halinde sipariş ver: 15

Toplam fiyat:

953,07 TL

15 x 63,5382 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 36.7 mm
Birlikte Kullanılacak: 551000, 551001,551058, 551013
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin