Menü Arama

Ayaklar 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Steel

Ürün kodu:

HVTM-30N

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
4 + 1.037,5703 TL
Standart paket: 4

Şunun katları halinde sipariş ver: 4

Toplam fiyat:

4.150,28 TL

4 x 1.037,5703 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M20 x 2.5
Taban Çapı 76.0 mm
Renk Krom
Taban Tipi Plastik Döner Taban
Diş Uzunluğu 51.0 mm
Toplam Yükseklik 89.0 mm
Yük Kapasitesi 3265.9 kg
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 15 °
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin